Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 56,2474 € |
25 + | 30,0654 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Finish | Powder Coated |
---|---|
Latch Material | Zamak |
Housing Material | Zinc Alloy |
Cam Material | Steel |
Mounting Orientation | Left Handed |
Key Type | No Key |
Maximum Compression | 6.0 mm |
Maximum Compression | 0.236 in |
Overall Length | 76.0 mm |
Overall Length | 2.992 in |
Mounting Hole Width | 20.2 mm |
Mounting Hole Width | 0.795 in |
Maximum Compatible Door Thickness | 32.0 mm |
Maximum Compatible Door Thickness | 1.26 in |
Commodity Code | 8301300000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa