Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Maksimimomentti | Rungon materiaali | Kokonaisleveys | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25992010E | 7,5327 € - 19,5239 € | 300 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
10,5428 € - 26,0525 € | 100 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
7,8896 € - 21,2576 € | 106 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||
25992022E | 8,3645 € - 20,0404 € | 4 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
1.10 Nm
1.10 Nm
|
PA
|
2.047 in
52.0 mm
|
||
10,4128 € - 21,867 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Valkoinen
|
Läpivientireikä
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
88,823 € - 186,5283 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kirkas
|
Läpivientireikä
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alumiini
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
10,4128 € - 21,867 € | 49 Varastossa |
0.098 in
2.5 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.25 Nm
0.25 Nm
|
POM
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||
92,5553 € - 194,3662 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Kirkas
|
Läpivientireikä
|
4.50 Nm
4.50 Nm
|
Alumiini
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||
96,2249 € - 202,0723 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.118 in
3.0 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
Harmaa
|
Läpivientireikä
|
3.0 Nm
3.0 Nm
|
Ruostumaton teräs
|
1.575 in
40.0 mm
|
|||
31,1879 € - 64,7553 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Musta
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Sinkkiseos
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
23,0436 € - 50,2752 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
23,039 € - 50,2015 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,8991 € - 62,4572 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
2.94 Nm
2.94 Nm
|
Sinkkiseos
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
25,5195 € - 55,5001 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
23,039 € - 50,2015 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,7455 € - 61,8592 € | 38 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Sinkkiseos
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
31,1879 € - 64,7553 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.465 in
11.8 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Musta
|
Threaded Bolt
|
1.58 Nm
1.58 Nm
|
Sinkkiseos
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
22,9829 € - 49,3091 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
28,7455 € - 61,8592 € | 38 Varastossa |
0.197 in
5.0 mm
|
3.016 in
76.6 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
2.26 Nm
2.26 Nm
|
Sinkkiseos
|
2.016 in
51.2 mm
|
|||
25,6088 € - 56,0167 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Threaded Bolt
|
0.45 Nm
0.45 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa