Nämä kiinteät vääntösaranat kääntyvät ja pitävät paneelin paikoillaan eliminoiden kaasujousten ja pidikkeiden tarpeen. Momentin arvo on kiinteä tietyssä arvossa, eikä sitä tarvitse säätää sen elinkaaren aikana. Valikoima sisältää saranoita valmistettuna erilaisista materiaaleista, sekä erilaisia kiinteitä momenttiarvoja, mukaan lukien pidätyssaranat.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Väri | Asennustyyppi | Maksimimomentti | Rungon materiaali | Kokonaisleveys | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23,039 € - 50,2015 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.138 in
3.5 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
Musta
|
Läpivientireikä
|
0.90 Nm
0.90 Nm
|
Sinkkiseos
|
1.323 in
33.6 mm
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa