Valikko Haku

Torque Hinge 54.0 mm 33.6 mm Zinc Alloy Black

Tuotekoodi:

1223977

Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta For more information Delivery & returns
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 50,2015 €
50 + 23,039 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

50,20 €

1 x 50,2015 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Leaf Thickness 3.5 mm
Maximum Torque 0.90 Nm
Overall Length 54.0 mm
Overall Width 33.6 mm
Body Material Zinc Alloy
Mount Type Through Hole
Colour Black
Commodity Code 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä