Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,044 € - 0,1412 € 89300 Varastossa
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
0,0297 € - 0,0786 € 1000 Varastossa
17.1 mm
23.0 mm
19.0 mm
15.6 mm
17.6 mm
12.7 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 24170 Varastossa
13.5 mm
19.1 mm
15.4 mm
11.9 mm
13.8 mm
12.7 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 40718 Varastossa
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
0,1144 € - 0,1945 € 947 Varastossa
39.6 mm
50.0 mm
42.7 mm
38.0 mm
41.7 mm
19.0 mm
1
0,1852 € - 0,3889 € 6465 Varastossa
50.3 mm
60.0 mm
54.1 mm
48.7 mm
52.5 mm
25.4 mm
1
0,4823 € - 1,013 € 5825 Varastossa
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 8900 Varastossa
11.4 mm
17.5 mm
13.0 mm
9.8 mm
11.5 mm
9.5 mm
1
0,2704 € - 0,4207 € 30 Varastossa
77.1 mm
85.7 mm
80.7 mm
78.2 mm
74.8 mm
19.0 mm
1
0,208 € - 0,3236 € 60 Varastossa
70.0 mm
79.4 mm
75.8 mm
74.0 mm
68.1 mm
25.4 mm
1
0,2392 € - 0,3721 € 810 Varastossa
74.0 mm
82.5 mm
77.0 mm
73.9 mm
71.5 mm
18.7 mm
1
1,5674 € - 2,4382 € Kysy toimitusaikaa täältä
173.0 mm
195.0 mm
181.3 mm
178.79 mm
179.24 mm
38.5 mm
1
1,3789 € - 2,145 € 250 Varastossa
157.0 mm
172.0 mm
163.0 mm
142.8 mm
148.6 mm
38.0 mm
1
0,3015 € - 0,4691 € 50 Varastossa
84.2 mm
94.5 mm
90.8 mm
88.3 mm
80.2 mm
28.0 mm
1
0,4368 € - 0,6795 € Kysy toimitusaikaa täältä
108.0 mm
118.5 mm
114.1 mm
111.6 mm
106.4 mm
35.2 mm
1
0,0297 € - 0,0462 € 4098 Varastossa
14.2 mm
19.0 mm
16.0 mm
12.7 mm
14.4 mm
12.1 mm
1
0,1058 € - 0,1646 € 400 Varastossa
48.6 mm
55.5 mm
51.2 mm
48.9 mm
49.7 mm
18.7 mm
1
0,1421 € - 0,221 € 200 Varastossa
53.5 mm
62.4 mm
57.0 mm
55.3 mm
51.2 mm
25.1 mm
1
0,0534 € - 0,0831 € 7477 Varastossa
30.0 mm
36.7 mm
32.6 mm
30.7 mm
27.5 mm
15.2 mm
1
0,0304 € - 0,0473 € Kysy toimitusaikaa täältä
17.5 mm
24.0 mm
20.1 mm
17.3 mm
15.2 mm
14.5 mm
1
  • / 17
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 22.7 mm 26.4 mm Kirkas

10128121

Hinta-alue
0,1412 € - 0,044 €

Varastotasot
89300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 17.1 mm 19.0 mm Kirkas

10128046

Hinta-alue
0,0786 € - 0,0297 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    23.0 mm
  • d1
    17.1 mm
  • d2
    19.0 mm
  • d3
    15.6 mm
  • d4
    17.6 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 13.5 mm 15.4 mm Kirkas

10127872

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
24170 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.1 mm
  • d1
    13.5 mm
  • d2
    15.4 mm
  • d3
    11.9 mm
  • d4
    13.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 8.4 mm 10.0 mm Kirkas

10127797

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
40718 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 39.6 mm 42.7 mm Kirkas

10128220

Hinta-alue
0,1945 € - 0,1144 €

Varastotasot
947 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    50.0 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    38.0 mm
  • d4
    41.7 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 50.3 mm 54.1 mm Kirkas

10128275

Hinta-alue
0,3889 € - 0,1852 €

Varastotasot
6465 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • d1
    50.3 mm
  • d2
    54.1 mm
  • d3
    48.7 mm
  • d4
    52.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 99.0 mm 106.0 mm Kirkas

10128374

Hinta-alue
1,013 € - 0,4823 €

Varastotasot
5825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 11.4 mm 13.0 mm Kirkas

10127858

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
8900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    17.5 mm
  • d1
    11.4 mm
  • d2
    13.0 mm
  • d3
    9.8 mm
  • d4
    11.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 77.1 mm Punainen

20595494

Hinta-alue
0,4207 € - 0,2704 €

Varastotasot
30 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.7 mm
  • d1
    77.1 mm
  • d2
    80.7 mm
  • d3
    78.2 mm
  • d4
    74.8 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 70.0 mm Punainen

20595470

Hinta-alue
0,3236 € - 0,208 €

Varastotasot
60 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    79.4 mm
  • d1
    70.0 mm
  • d2
    75.8 mm
  • d3
    74.0 mm
  • d4
    68.1 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 74.0 mm 77.0 mm Punainen

20595487

Hinta-alue
0,3721 € - 0,2392 €

Varastotasot
810 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    82.5 mm
  • d1
    74.0 mm
  • d2
    77.0 mm
  • d3
    73.9 mm
  • d4
    71.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 173.0 mm 181.3 mm Punainen

20595623

Hinta-alue
2,4382 € - 1,5674 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    195.0 mm
  • d1
    173.0 mm
  • d2
    181.3 mm
  • d3
    178.79 mm
  • d4
    179.24 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 157.0 mm 163.0 mm Punainen

20595609

Hinta-alue
2,145 € - 1,3789 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    172.0 mm
  • d1
    157.0 mm
  • d2
    163.0 mm
  • d3
    142.8 mm
  • d4
    148.6 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 84.2 mm 90.8 mm Punainen

20595500

Hinta-alue
0,4691 € - 0,3015 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    94.5 mm
  • d1
    84.2 mm
  • d2
    90.8 mm
  • d3
    88.3 mm
  • d4
    80.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE 108.0 mm 114.1 mm Punainen

20595555

Hinta-alue
0,6795 € - 0,4368 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    118.5 mm
  • d1
    108.0 mm
  • d2
    114.1 mm
  • d3
    111.6 mm
  • d4
    106.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595302

Hinta-alue
0,0462 € - 0,0297 €

Varastotasot
4098 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.0 mm
  • d1
    14.2 mm
  • d2
    16.0 mm
  • d3
    12.7 mm
  • d4
    14.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595449

Hinta-alue
0,1646 € - 0,1058 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    55.5 mm
  • d1
    48.6 mm
  • d2
    51.2 mm
  • d3
    48.9 mm
  • d4
    49.7 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595456

Hinta-alue
0,221 € - 0,1421 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.4 mm
  • d1
    53.5 mm
  • d2
    57.0 mm
  • d3
    55.3 mm
  • d4
    51.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595371

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0534 €

Varastotasot
7477 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    36.7 mm
  • d1
    30.0 mm
  • d2
    32.6 mm
  • d3
    30.7 mm
  • d4
    27.5 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595319

Hinta-alue
0,0473 € - 0,0304 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    24.0 mm
  • d1
    17.5 mm
  • d2
    20.1 mm
  • d3
    17.3 mm
  • d4
    15.2 mm