Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,044 € - 0,1412 € 89300 Varastossa
22.7 mm
29.4 mm
26.4 mm
21.1 mm
24.8 mm
19.0 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 3945 Varastossa
9.9 mm
15.9 mm
11.6 mm
8.3 mm
10.0 mm
9.5 mm
1
0,0603 € - 0,1412 € 7000 Varastossa
22.0 mm
29.4 mm
24.7 mm
20.3 mm
23.2 mm
19.0 mm
1
0,0666 € - 0,0766 € 43162 Varastossa
36.8 mm
44.5 mm
40.7 mm
35.2 mm
39.0 mm
19.0 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 40718 Varastossa
8.4 mm
14.3 mm
10.0 mm
6.8 mm
8.5 mm
9.5 mm
1
0,0666 € - 0,1412 € 13788 Varastossa
31.3 mm
38.9 mm
34.5 mm
29.7 mm
32.8 mm
20.6 mm
1
0,0892 € - 0,1945 € 683 Varastossa
41.5 mm
49.2 mm
44.4 mm
39.8 mm
42.8 mm
19.0 mm
1
0,142 € - 0,54 € 29343 Varastossa
58.5 mm
67.5 mm
62.5 mm
57.0 mm
61.0 mm
23.8 mm
1
0,2238 € - 0,4701 € 2160 Varastossa
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.0 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 16038 Varastossa
14.5 mm
21.4 mm
16.7 mm
13.0 mm
15.1 mm
12.7 mm
1
0,142 € - 0,4057 € 22200 Varastossa
45.5 mm
59.0 mm
49.5 mm
43.7 mm
48.0 mm
25.4 mm
1
0,0237 € - 0,0626 € 17086 Varastossa
14.0 mm
19.8 mm
16.1 mm
12.4 mm
14.4 mm
13.5 mm
1
0,1412 € - 0,1412 € 5471 Varastossa
20.6 mm
27.8 mm
23.0 mm
19.0 mm
21.5 mm
15.9 mm
1
0,044 € - 0,1412 € 5945 Varastossa
25.4 mm
34.1 mm
29.1 mm
23.8 mm
27.5 mm
19.0 mm
1
0,2451 € - 0,7863 € 240 Varastossa
78.5 mm
93.0 mm
84.0 mm
76.8 mm
82.5 mm
25.4 mm
1
0,4823 € - 1,013 € 5825 Varastossa
99.0 mm
118.0 mm
106.0 mm
96.0 mm
101.0 mm
25.0 mm
1
0,0892 € - 0,1945 € Kysy toimitusaikaa täältä
38.6 mm
45.2 mm
40.6 mm
37.0 mm
39.0 mm
18.2 mm
1
0,1206 € - 0,4701 € 5466 Varastossa
52.0 mm
62.0 mm
56.0 mm
50.5 mm
55.0 mm
25.4 mm
1
0,1852 € - 0,3889 € 23082 Varastossa
48.5 mm
60.0 mm
52.5 mm
46.5 mm
50.5 mm
19.5 mm
1
0,3518 € - 0,7387 € 3750 Varastossa
69.0 mm
85.0 mm
76.6 mm
67.5 mm
74.5 mm
25.4 mm
1
  • / 17
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 22.7 mm 26.4 mm Kirkas

10128121

Hinta-alue
0,1412 € - 0,044 €

Varastotasot
89300 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.7 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    21.1 mm
  • d4
    24.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 9.9 mm 11.6 mm Kirkas

10127834

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
3945 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    15.9 mm
  • d1
    9.9 mm
  • d2
    11.6 mm
  • d3
    8.3 mm
  • d4
    10.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 22.0 mm 24.7 mm Kirkas

10128107

Hinta-alue
0,1412 € - 0,0603 €

Varastotasot
7000 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.4 mm
  • d1
    22.0 mm
  • d2
    24.7 mm
  • d3
    20.3 mm
  • d4
    23.2 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 36.8 mm 40.7 mm Kirkas

10128206

Hinta-alue
0,0766 € - 0,0666 €

Varastotasot
43162 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    44.5 mm
  • d1
    36.8 mm
  • d2
    40.7 mm
  • d3
    35.2 mm
  • d4
    39.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 8.4 mm 10.0 mm Kirkas

10127797

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
40718 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    14.3 mm
  • d1
    8.4 mm
  • d2
    10.0 mm
  • d3
    6.8 mm
  • d4
    8.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 31.3 mm 34.5 mm Kirkas

10128176

Hinta-alue
0,1412 € - 0,0666 €

Varastotasot
13788 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    38.9 mm
  • d1
    31.3 mm
  • d2
    34.5 mm
  • d3
    29.7 mm
  • d4
    32.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 41.5 mm 44.4 mm Kirkas

10128237

Hinta-alue
0,1945 € - 0,0892 €

Varastotasot
683 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    49.2 mm
  • d1
    41.5 mm
  • d2
    44.4 mm
  • d3
    39.8 mm
  • d4
    42.8 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 58.5 mm 62.5 mm Kirkas

10128305

Hinta-alue
0,54 € - 0,142 €

Varastotasot
29343 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    67.5 mm
  • d1
    58.5 mm
  • d2
    62.5 mm
  • d3
    57.0 mm
  • d4
    61.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 52.0 mm 56.0 mm Kirkas

10128282

Hinta-alue
0,4701 € - 0,2238 €

Varastotasot
2160 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 14.5 mm 16.7 mm Kirkas

10127926

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
16038 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    21.4 mm
  • d1
    14.5 mm
  • d2
    16.7 mm
  • d3
    13.0 mm
  • d4
    15.1 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 45.5 mm 49.5 mm Kirkas

10128251

Hinta-alue
0,4057 € - 0,142 €

Varastotasot
22200 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    59.0 mm
  • d1
    45.5 mm
  • d2
    49.5 mm
  • d3
    43.7 mm
  • d4
    48.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 14.0 mm 16.1 mm Kirkas

10127902

Hinta-alue
0,0626 € - 0,0237 €

Varastotasot
17086 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    19.8 mm
  • d1
    14.0 mm
  • d2
    16.1 mm
  • d3
    12.4 mm
  • d4
    14.4 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 20.6 mm 23.0 mm Kirkas

10128077

Hinta-alue
0,1412 € - 0,1412 €

Varastotasot
5471 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    27.8 mm
  • d1
    20.6 mm
  • d2
    23.0 mm
  • d3
    19.0 mm
  • d4
    21.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 25.4 mm 29.1 mm Kirkas

10128145

Hinta-alue
0,1412 € - 0,044 €

Varastotasot
5945 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    34.1 mm
  • d1
    25.4 mm
  • d2
    29.1 mm
  • d3
    23.8 mm
  • d4
    27.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 78.5 mm 84.0 mm Kirkas

10128817

Hinta-alue
0,7863 € - 0,2451 €

Varastotasot
240 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    93.0 mm
  • d1
    78.5 mm
  • d2
    84.0 mm
  • d3
    76.8 mm
  • d4
    82.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 99.0 mm 106.0 mm Kirkas

10128374

Hinta-alue
1,013 € - 0,4823 €

Varastotasot
5825 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    118.0 mm
  • d1
    99.0 mm
  • d2
    106.0 mm
  • d3
    96.0 mm
  • d4
    101.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 38.6 mm 40.6 mm Kirkas

10128213

Hinta-alue
0,1945 € - 0,0892 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • D
    45.2 mm
  • d1
    38.6 mm
  • d2
    40.6 mm
  • d3
    37.0 mm
  • d4
    39.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 52.0 mm 56.0 mm Kirkas

10128794

Hinta-alue
0,4701 € - 0,1206 €

Varastotasot
5466 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    62.0 mm
  • d1
    52.0 mm
  • d2
    56.0 mm
  • d3
    50.5 mm
  • d4
    55.0 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 48.5 mm 52.5 mm Kirkas

10128268

Hinta-alue
0,3889 € - 0,1852 €

Varastotasot
23082 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    60.0 mm
  • d1
    48.5 mm
  • d2
    52.5 mm
  • d3
    46.5 mm
  • d4
    50.5 mm
Kartiosuojat ja -tulpat LDPE 69.0 mm 76.6 mm Kirkas

10128336

Hinta-alue
0,7387 € - 0,3518 €

Varastotasot
3750 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    85.0 mm
  • d1
    69.0 mm
  • d2
    76.6 mm
  • d3
    67.5 mm
  • d4
    74.5 mm