Valikko Haku

Kartiosuojukset ja -tulpat - vakio

Varastossa

Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.

Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.

Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.

  • Tulpan muotoilu soveltuu moniin sisä- ja ulkohalkaisijoihin.
  • Suojaa kierteellisiä ja kierteettömiä putkia, portteja ja pääsykohtia vauriolta, lialta, kosteudelta, roskilta ja korroosiolta.
  • Soveltuu käytettäväksi hydrauliikan järjestelmissä, autoteollisuuden osissa ja lääketieteen aloilla.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
323 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d1 D d2 d3 d4 h Tyyppi Osta
0,0694 € - 0,108 € 900 Varastossa
39.6 mm
47.6 mm
42.7 mm
41.1 mm
38.2 mm
18.5 mm
1
0,0442 € - 0,0688 € 7250 Varastossa
23.4 mm
29.3 mm
26.4 mm
24.4 mm
21.4 mm
17.5 mm
1
0,0504 € - 0,0784 € 5550 Varastossa
26.6 mm
31.6 mm
29.7 mm
28.3 mm
24.6 mm
26.3 mm
1
  • / 17
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595432

Hinta-alue
0,108 € - 0,0694 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    47.6 mm
  • d1
    39.6 mm
  • d2
    42.7 mm
  • d3
    41.1 mm
  • d4
    38.2 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595340

Hinta-alue
0,0688 € - 0,0442 €

Varastotasot
7250 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    29.3 mm
  • d1
    23.4 mm
  • d2
    26.4 mm
  • d3
    24.4 mm
  • d4
    21.4 mm
Kartiosuoja ja -tulppa LDPE Punainen

20595364

Hinta-alue
0,0784 € - 0,0504 €

Varastotasot
5550 Varastossa
Ominaisuudet
  • D
    31.6 mm
  • d1
    26.6 mm
  • d2
    29.7 mm
  • d3
    28.3 mm
  • d4
    24.6 mm