20595449
20595449
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 50 - 499 | 0,1646 € |
| 500 - 2499 | 0,1176 € |
| 2500 + | 0,1058 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 55.5 mm |
|---|---|
| D | 2.185 in |
| d1 | 1.913 in |
| d1 | 48.6 mm |
| d2 | 2.016 in |
| d2 | 51.2 mm |
| d3 | 48.9 mm |
| d3 | 1.925 in |
| d4 | 49.7 mm |
| d4 | 1.957 in |
| h | 18.7 mm |
| h | 0.736 in |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 1 |
| Tullinimike | 3923509000 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa