Vakiomuotoiset kartiomaiset suojat ja tulpat ovat monikäyttöisiä komponentteja, jotka on suunniteltu käytettäväksi joko tulppana tai suojana. Kartiomainen muoto mahdollistaa osan käytön useiden sisähalkaisijoiden tukkimiseen tai useiden ulkohalkaisijoiden suojaamiseen.
Nämä kaksitoimiset tulpat tai suojukset käytetään tyypillisesti suojaamaan vaurioilta, lialta, kosteudelta ja muulta korroosiolta varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Yksinkertaisen painokiinnitysmuotoilun ansiosta nämä kaksitoimiset komponentit on helppo asentaa ja poistaa. Laajaan valikoimaan kuuluu monipuolinen kattaus kokoja välillä 2,9–345,0 mm.
Materiaali: LDPE, LDPE - PIR Väri: Punainen, Sininen, Musta, Kirkas, Keltainen Sarjanumero: SR1000, SR1111, SRF0020
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | d1 | D | d2 | d3 | d4 | h | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5161 € - 0,5736 € | 8004 Varastossa |
3.358 in
85.3 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
3.465 in
88.0 mm
|
3.264 in
82.9 mm
|
3.366 in
85.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,046 € - 0,1167 € | 8500 Varastossa |
0.654 in
16.6 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1601 € - 0,1601 € | 4000 Varastossa |
1.673 in
42.5 mm
|
1.996 in
50.7 mm
|
1.764 in
44.8 mm
|
1.602 in
40.7 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.496 in
12.6 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0508 € - 0,1268 € | 76800 Varastossa |
0.677 in
17.2 mm
|
0.953 in
24.2 mm
|
0.795 in
20.2 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3039 € - 0,3039 € | 1460 Varastossa |
2.181 in
55.4 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
2.315 in
58.8 mm
|
2.114 in
53.7 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.988 in
25.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0383 € - 0,0566 € | 28500 Varastossa |
0.445 in
11.3 mm
|
0.642 in
16.3 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
0.37 in
9.4 mm
|
0.429 in
10.9 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0287 € - 0,0715 € | 3000 Varastossa |
0.22 in
5.6 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.213 in
5.4 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,045 € - 0,1144 € | 37800 Varastossa |
0.61 in
15.5 mm
|
0.811 in
20.6 mm
|
0.673 in
17.1 mm
|
0.528 in
13.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0408 € - 0,0529 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.492 in
12.5 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.35 in
8.9 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,141 € - 0,3536 € | 37150 Varastossa |
1.224 in
31.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.35 in
34.3 mm
|
1.154 in
29.3 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0377 € - 0,0603 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.417 in
10.6 mm
|
0.614 in
15.6 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
0.339 in
8.6 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.386 in
9.8 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,8652 € - 2,1563 € | 2640 Varastossa |
3.858 in
98.0 mm
|
4.22 in
107.2 mm
|
4.016 in
102.0 mm
|
3.732 in
94.8 mm
|
3.878 in
98.5 mm
|
0.972 in
24.7 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,716 € - 1,9752 € | 580 Varastossa |
3.72 in
94.5 mm
|
4.079 in
103.6 mm
|
3.961 in
100.6 mm
|
3.583 in
91.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
1.358 in
34.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0429 € - 0,0822 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.476 in
12.1 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1766 € - 0,4427 € | 15260 Varastossa |
1.709 in
43.4 mm
|
2.098 in
53.3 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,141 € - 0,3536 € | 28280 Varastossa |
1.244 in
31.6 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.429 in
36.3 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1796 € - 0,4149 € | 5322 Varastossa |
1.413 in
35.9 mm
|
1.736 in
44.1 mm
|
1.583 in
40.2 mm
|
1.307 in
33.2 mm
|
1.476 in
37.5 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,1006 € - 0,2558 € | 107070 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
1.059 in
26.9 mm
|
0.862 in
21.9 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,3094 € - 0,7647 € | 30920 Varastossa |
2.126 in
54.0 mm
|
2.457 in
62.4 mm
|
2.299 in
58.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
| 0,0324 € - 0,0822 € | 100300 Varastossa |
0.354 in
9.0 mm
|
0.547 in
13.9 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
2 - 3-tiekulma
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa