10084137
12197
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 400 - 3999 | 0,1268 € |
| 4000 + | 0,0508 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 0.953 in |
|---|---|
| D | 24.2 mm |
| d1 | 0.677 in |
| d1 | 17.2 mm |
| d2 | 0.795 in |
| d2 | 20.2 mm |
| d3 | 0.61 in |
| d3 | 15.5 mm |
| d4 | 0.709 in |
| d4 | 18.0 mm |
| h | 18.0 mm |
| h | 0.709 in |
| Väri | Punainen |
| Koko materiaali | Pienitiheyksinen polyeteeni |
| Tyyppi | 2 - 3-tiekulma |
| Tullinimike | 3923509000 |
| Recycled Content Percentage % | 98% |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa