Valikko Haku

Kantaruuvit - Matala pää - PEEK

Kysy toimitusaikaa

PEEK: sta valmistetut matalakantaruuvit tarjoavat erinomaisen mekaanisen lujuuden, kemikaalien kestävyyden ja lämpöstabiilisuuden.

Matalakantainen profiili sopii erinomaisesti kokoonpanoihin, joissa vaaditaan mahdollisimman vähän välystä ja takaavat samalla tehokkaan kiinnityssuorituskyvyn.

Säilyttää rakenteellisen eheyden ja suorituskyvyn jopa 260 C: n lämpötilassa. Tämä tekee siitä ihanteellisen tai käytettävän lääketieteessä, elektroniikassa ja autoteollisuudessa. Materiaali: PEEK Väri: Beige Sarjanumero: SRK0085, SRK0087

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
54 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus d2 d1 Kannan tyyppi h1 l2 Avaimen koko l1 ±0.2 Osta
1,32 € - 1,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Kuusiokolokanta
3.65
1.6
3.0
10.0
0,90 € - 1,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
10.0
1,91 € - 2,39 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
25.0
1,53 € - 1,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
16.0
0,86 € - 1,08 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
10.0
0,95 € - 1,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
12.0
0,90 € - 1,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
12.0
1,64 € - 2,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Torx Head
4.40
2.0
TX-30
20.0
1,15 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
16.0
1,42 € - 1,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
10.0
M6
Kuusiokolokanta
4.40
2.0
4.0
12.0
0,76 € - 0,95 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
6.0
1,87 € - 2,34 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Kuusiokolokanta
3.65
1.6
3.0
25.0
1,53 € - 1,91 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
20.0
1,60 € - 1,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
8.5
M5
Torx Head
3.65
1.6
TX-25
25.0
0,99 € - 1,24 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
8.0
1,42 € - 1,78 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
10.0
1,00 € - 1,25 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
M3
Torx Head
2.40
1.0
TX-10
16.0
1,24 € - 1,55 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
20.0
1,09 € - 1,36 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Kuusiokolokanta
3.10
1.4
2.5
12.0
1,16 € - 1,44 € Kysy toimitusaikaa täältä
7.0
M4
Torx Head
3.10
1.4
TX-20
20.0
  • / 3
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 10.0 8.5 PEEK Beige

20834845

Hinta-alue
1,65 € - 1,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834517

Hinta-alue
1,13 € - 0,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 25.0 10.0 PEEK Beige

20834944

Hinta-alue
2,39 € - 1,91 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 16.0 10.0 PEEK Beige

20834920

Hinta-alue
1,91 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 10.0 5.5 PEEK Beige

20834456

Hinta-alue
1,08 € - 0,86 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834524

Hinta-alue
1,18 € - 0,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M3 12.0 5.5 PEEK Beige

20834463

Hinta-alue
1,13 € - 0,90 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Torx Head M6 20.0 10.0 PEEK Beige

20834661

Hinta-alue
2,06 € - 1,64 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 16.0 7.0 PEEK Beige

20834807

Hinta-alue
1,44 € - 1,15 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 12.0 10.0 PEEK Beige

20834913

Hinta-alue
1,78 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    10.0
  • h1
    4.40
  • l2
    2.0
Ruuvisuojus Torx Head M3 6.0 5.5 PEEK Beige

20834432

Hinta-alue
0,95 € - 0,76 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    6.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834883

Hinta-alue
2,34 € - 1,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 20.0 8.5 PEEK Beige

20834609

Hinta-alue
1,91 € - 1,53 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Torx Head M5 25.0 8.5 PEEK Beige

20834616

Hinta-alue
1,99 € - 1,60 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.5
  • h1
    3.65
  • l2
    1.6
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 8.0 7.0 PEEK Beige

20834777

Hinta-alue
1,24 € - 0,99 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 10.0 7.0 PEEK Beige

20834784

Hinta-alue
1,78 € - 1,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M3 16.0 5.5 PEEK Beige

20834470

Hinta-alue
1,25 € - 1,00 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    16.0
  • d2
    5.5
  • h1
    2.40
  • l2
    1.0
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834814

Hinta-alue
1,55 € - 1,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M4 12.0 7.0 PEEK Beige

20834791

Hinta-alue
1,36 € - 1,09 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4
Ruuvisuojus Torx Head M4 20.0 7.0 PEEK Beige

20834548

Hinta-alue
1,44 € - 1,16 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    7.0
  • h1
    3.10
  • l2
    1.4