Valikko Haku

Ruuvisuojus Kuusiokolokanta M6 12.0 10.0 PEEK Beige

Matalakantaruuvi sopii erinomaisesti ahtaissa tiloissa oleviin kokoonpanoihin ja tarjoaa erinomaisen kiinnityksen. Erinomainen mekaaninen lujuus, kemikaalien kestävyys ja lämmönkestävyys. Toimii jopa 260 °C: n lämpötilassa. Valmistettu PEEK: sta.
Essentra tuotenumero:

20834913

Valmistajan tuotenumero:

20834913

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
20 - 99 1,78 €
100 + 1,42 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa useita 20

Kokonaishinta:

35,60 €

20 x 1,78 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
l1 ±0.2 12.0
d2 10.0
h1 4.40
l2 2.0
A/F 4.0
Tensile strength N 116 N/mm
Väri Beige
Materiaali PEEK
Kannan tyyppi Kuusiokolokanta
Avaimen koko 4.0

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä