Valikko Haku

Kaasujouset - kiinteävoimaiset

Varastossa

Kiinteävoimaiset kaasujouset sopivat käyttökohteisiin, kuten huoltoluukkuihin, konepelteihin ja luukunkansiin. Kaasujouset ovat itsenäisiä yksiköitä, joten ne eivät vaadi ulkopuolista energiaa.

Sarjanumero: SR6482

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
97 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Putken läpimitta Maksimivoima Putken pituus Osta
21,6397 € - 28,8707 € 960 Varastossa
15.0 mm
250.0 N
90.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € 58 Varastossa
15.0 mm
400.0 N
130.0 mm
37,5904 € - 87,7048 € 92 Varastossa
15.0 mm
250.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 89,9658 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
400.0 N
230.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € 8 Varastossa
18.0 mm
250.0 N
145.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
650.0 N
145.0 mm
43,4789 € - 101,4662 € 4 Varastossa
18.0 mm
350.0 N
195.0 mm
21,6397 € - 28,8707 € 19 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
90.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 15 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
90.0 mm
37,5904 € - 41,7642 € 26 Varastossa
15.0 mm
50.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 42,8408 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
230.0 mm
41,0597 € - 95,7718 € Kysy toimitusaikaa täältä
18.0 mm
100.0 N
145.0 mm
21,6397 € - 60,6285 € 4 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
90.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € 20 Varastossa
15.0 mm
200.0 N
130.0 mm
37,5904 € - 41,7642 € 55 Varastossa
15.0 mm
100.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 42,8408 € 6 Varastossa
15.0 mm
200.0 N
230.0 mm
22,0651 € - 29,4024 € 64 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
130.0 mm
22,0651 € - 61,7451 € 65 Varastossa
15.0 mm
300.0 N
130.0 mm
37,5904 € - 87,7048 € 12 Varastossa
15.0 mm
150.0 N
180.0 mm
38,5607 € - 89,9658 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
300.0 N
230.0 mm
  • / 5
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 250.0 N Teräs

10304884

Hinta-alue
28,8707 € - 21,6397 €

Varastotasot
960 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

10304921

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
58 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 250.0 N Teräs

10304969

Hinta-alue
87,7048 € - 37,5904 €

Varastotasot
92 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

10305003

Hinta-alue
89,9658 € - 38,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    400.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 250.0 N Teräs

10305041

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    250.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 650.0 N Teräs

10305072

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    650.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 8.0 mm 350.0 N Teräs

10305119

Hinta-alue
101,4662 € - 43,4789 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    195.0 mm
  • Maksimivoima
    350.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304853

Hinta-alue
28,8707 € - 21,6397 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304877

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
15 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 50.0 N Teräs

10304938

Hinta-alue
41,7642 € - 37,5904 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    50.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304976

Hinta-alue
42,8408 € - 38,5607 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 8.0 mm 100.0 N Teräs

10305010

Hinta-alue
95,7718 € - 41,0597 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    8.0 mm
  • Putken läpimitta
    18.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    145.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 60.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304860

Hinta-alue
60,6285 € - 21,6397 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    60.0 mm
  • Putken pituus
    90.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

10304907

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
20 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 100.0 N Teräs

10304945

Hinta-alue
41,7642 € - 37,5904 €

Varastotasot
55 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    100.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 200.0 N Teräs

10304983

Hinta-alue
42,8408 € - 38,5607 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    200.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304891

Hinta-alue
29,4024 € - 22,0651 €

Varastotasot
64 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 100.0 mm 6.0 mm 300.0 N Teräs

10304914

Hinta-alue
61,7451 € - 22,0651 €

Varastotasot
65 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    100.0 mm
  • Putken pituus
    130.0 mm
  • Maksimivoima
    300.0 N
Kaasujousi 150.0 mm 6.0 mm 150.0 N Teräs

10304952

Hinta-alue
87,7048 € - 37,5904 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    150.0 mm
  • Putken pituus
    180.0 mm
  • Maksimivoima
    150.0 N
Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 300.0 N Teräs

10304990

Hinta-alue
89,9658 € - 38,5607 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Tangon läpimitta
    6.0 mm
  • Putken läpimitta
    15.0 mm
  • Iskun pituus
    200.0 mm
  • Putken pituus
    230.0 mm
  • Maksimivoima
    300.0 N