Valikko Haku

Kaasujousi 200.0 mm 6.0 mm 400.0 N Teräs

Tämä kiinteävoimainen kaasujousi on valmistettu terästangosta ja hiiliteräksestä valmistetusta putkesta, jolla on epoksijauhepinnoite. Sitä kutsutaan myös kaasujouseksi sen Norogen-kaasupatruunan ansiosta. Se on itsenäinen yksikkö, huoltovapaa ja sen voima vaihtelee hieman suojatakseen saranoita paremmin. Sen liike vaimenee loppua kohden. Sopii käytettäväksi esimerkiksi huoltopaneeleissa, kansissa ja luukuissa. Tilaa erikseen käyttökohteeseesi sopivat kiinnikkeet.
Essentra tuotenumero:

10305003

Valmistajan tuotenumero:

551885

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 92,215 €
10 - 49 43,9119 €
50 + 39,5248 €
Vakiopakkaus: 10

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

92,22 €

1 x 92,215 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tangon läpimitta 6.0 mm
Putken läpimitta 15.0 mm
Iskun pituus 200.0 mm
Putken pituus 230.0 mm
Maksimivoima 400.0 N
Kierrekoko M5
Valmis Nitrattu
Tangon materiaali Teräs
Koko materiaali Teräs
Kierrepituus 10.0 mm
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä