10304990
551884
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 89,9658 € |
| 10 - 49 | 42,8408 € |
| 50 + | 38,5607 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tangon läpimitta | 0.236 in |
|---|---|
| Tangon läpimitta | 6.0 mm |
| Putken läpimitta | 0.591 in |
| Putken läpimitta | 15.0 mm |
| Iskun pituus | 200.0 mm |
| Iskun pituus | 7.874 in |
| Putken pituus | 9.055 in |
| Putken pituus | 230.0 mm |
| Maksimivoima | 300.0 N |
| Maksimivoima | 300.0 N |
| Kierrekoko | M5 |
| Valmis | Nitrattu |
| Tangon materiaali | Teräs |
| Koko materiaali | Teräs |
| Kierrepituus | 10.0 mm |
| Kierrepituus | 0.394 in |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa