10304884
551873
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 10 - 49 | 29,5925 € |
| 50 - 99 | 26,6223 € |
| 100 + | 22,1807 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tangon läpimitta | 6.0 mm |
|---|---|
| Tangon läpimitta | 0.236 in |
| Putken läpimitta | 0.591 in |
| Putken läpimitta | 15.0 mm |
| Iskun pituus | 2.362 in |
| Iskun pituus | 60.0 mm |
| Putken pituus | 90.0 mm |
| Putken pituus | 3.543 in |
| Maksimivoima | 250.0 N |
| Maksimivoima | 250.0 N |
| Kierrekoko | M5 |
| Valmis | Nitrattu |
| Tangon materiaali | Teräs |
| Koko materiaali | Teräs |
| Kierrepituus | 0.394 in |
| Kierrepituus | 10.0 mm |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa