10305041
551889
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1 - 9 | 98,1662 € |
| 10 - 49 | 46,7458 € |
| 50 + | 42,0862 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Tangon läpimitta | 8.0 mm |
|---|---|
| Tangon läpimitta | 0.315 in |
| Putken läpimitta | 18.0 mm |
| Putken läpimitta | 0.709 in |
| Iskun pituus | 100.0 mm |
| Iskun pituus | 3.937 in |
| Putken pituus | 145.0 mm |
| Putken pituus | 5.709 in |
| Maksimivoima | 250.0 N |
| Maksimivoima | 250.0 N |
| Kierrekoko | M6 |
| Valmis | Nitrattu |
| Tangon materiaali | Teräs |
| Koko materiaali | Teräs |
| Kierrepituus | 0.394 in |
| Kierrepituus | 10.0 mm |
| Tullinimike | 7326909890 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa