Avaa etäisesti ulko- ja sisäovet, kannet tai lokerot, kääntyvät salvat tarjoavat maksimaalisen suojan ja mukavuuden työnnettäville malleille.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Leveys | Käyttövivun tyyppi | Asennussuunta | Valmis | Asennustyyppi | Pituus | Tyyppi | Osta | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17,1437 € - 17,1437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vasenkätinen
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
17,1437 € - 17,1437 € | 1 Varastossa |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vasenkätinen
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Oikeakätinen
|
Kiillotettu
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
||||
17,1437 € - 17,1437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Oikeakätinen
|
Zinc Plated
|
Standard
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
17,1437 € - 17,1437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Vasenkätinen
|
Zinc Plated
|
1/4'
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
17,1437 € - 17,1437 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
1.406 in
35.7 mm
|
Perpendicular
|
Oikeakätinen
|
Zinc Plated
|
7.2 mm
|
3.031 in
77.0 mm
|
Standard
|
|||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa