Valikko Haku

Kääntyvät salvat Vakio 77.0 mm 35.7 mm Teräs Väritön M6

Essentra tuotenumero:

20068486

Valmistajan tuotenumero:

281022002E

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 9,0636 €
5 + 8,1572 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

9,06 €

1 x 9,0636 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pituus 77.0 mm
Leveys 35.7 mm
Asennustyyppi Standard
Käyttövivun tyyppi Perpendicular
Asennussuunta Vasenkätinen
Valmis Sinkitty
Tyyppi Standard
Tullinimike 8301409000
Salpatyyppi Kääntyvät salpa
Salpamateriaali Teräs
Väri Väritön

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä