Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,3135 € - 0,3354 € 29300 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,2204 € - 0,2669 € 20530 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1725 € - 0,2108 € 35000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2094 € - 0,256 € 10094 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1547 € - 0,1903 € 10009 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1168 € - 0,1217 € 9081 Varastossa
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
8.0 mm
0,3135 € - 0,3354 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
6.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.2 mm
9.5 mm
0,1547 € - 0,1903 € 17790 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1251 € - 0,139 € 6025 Varastossa
4.0 mm
6.4 mm
1.6 mm
1.5 - 1.65 mm
9.5 mm
0,2362 € - 0,2694 € 24996 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,21 € - 0,239 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
7.9 mm
0,1315 € - 0,1602 € 346448 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
10.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 6443 Varastossa
5.0 mm
5.5 mm
1.0 mm
0.5 - 1.0 mm
6.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 10000 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,0885 € - 0,1093 € 13000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,0995 € - 0,3164 € 2500 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,0972 € - 0,139 € 4712 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1667 € - 0,1667 € 2970 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1684 € - 0,3066 € 17348 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
1.0 - 1.7 mm
6.0 mm
0,2901 € - 0,3136 € 15942 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002209

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
29300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002247

Hinta-alue
0,2669 € - 0,2204 €

Varastotasot
20530 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002285

Hinta-alue
0,2108 € - 0,1725 €

Varastotasot
35000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002322

Hinta-alue
0,256 € - 0,2094 €

Varastotasot
10094 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002360

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
10009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10002193

Hinta-alue
0,1217 € - 0,1168 €

Varastotasot
9081 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10002230

Hinta-alue
0,3354 € - 0,3135 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10002278

Hinta-alue
0,1903 € - 0,1547 €

Varastotasot
17790 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023945

Hinta-alue
0,139 € - 0,1251 €

Varastotasot
6025 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.3 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023617

Hinta-alue
0,2694 € - 0,2362 €

Varastotasot
24996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023655

Hinta-alue
0,239 € - 0,21 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022979

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
346448 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.5 - 1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    10.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023013

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
6443 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reiän halkaisija A
    5.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.0 mm
  • Paneelin paksuusalue B
    0.5 - 1.0 mm
  • Välilevyn pituus
    6.0 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023693

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10557181

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
13000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151808

Hinta-alue
0,3164 € - 0,0995 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151846

Hinta-alue
0,139 € - 0,0972 €

Varastotasot
4712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151884

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1667 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm PA6 Väritön

10067727

Hinta-alue
0,3066 € - 0,1684 €

Varastotasot
17348 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    5.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023457

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2901 €

Varastotasot
15942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm