10023457
RLCBSPR-4-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,3136 € |
| 5000 + | 0,2901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 3.2 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.126 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.189 in |
| Lukkokannan korkeus A | 4.8 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.059 in |
| Lukkokannan korkeus B | 1.5 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 1.5 - 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue B | 0.059 - 0.063 in |
| Välilevyn pituus | 0.252 in |
| Välilevyn pituus | 6.4 mm |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa