10151884
CBRLDS450A
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 + | 0,1708 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Snap Lock |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 3.0 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.118 in |
| Lukkokannan korkeus A | 2.9 mm |
| Lukkokannan korkeus A | 0.114 in |
| Lukkokannan korkeus B | 2.7 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.106 in |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.031 - 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.8 - 1.6 mm |
| Välilevyn pituus | 12.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.472 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa