Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,0995 € - 0,3164 € 2500 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
3.2 mm
0,0972 € - 0,139 € 4712 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.0 mm
0,1667 € - 0,1667 € 2970 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,0945 € - 0,0984 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
0,127 € - 0,1407 € 5000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
14.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 11034 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,127 € - 0,1407 € 10000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
14.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 4990 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
6.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 1000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
12.0 mm
0,1511 € - 0,1675 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 mm
6.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 27009 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,104 € - 0,1082 € 4924 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
7.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 31985 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,0885 € - 0,1093 € 6000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1891 € - 0,1968 € 1612 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
10.0 mm
0,1314 € - 0,1456 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
16.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 400 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
6.0 mm
0,1196 € - 0,1245 € 798 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
2.0 mm
8.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 3.2 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151808

Hinta-alue
0,3164 € - 0,0995 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151846

Hinta-alue
0,139 € - 0,0972 €

Varastotasot
4712 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151884

Hinta-alue
0,1667 € - 0,1667 €

Varastotasot
2970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023297

Hinta-alue
0,0984 € - 0,0945 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-2 Musta

10023402

Hinta-alue
0,1407 € - 0,127 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Musta
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023242

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
11034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023143

Hinta-alue
0,1407 € - 0,127 €

Varastotasot
10000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023310

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
4990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023204

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023235

Hinta-alue
0,1675 € - 0,1511 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023334

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023181

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
27009 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023273

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
4924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022924

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001851

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
31985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001813

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
6000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023198

Hinta-alue
0,1968 € - 0,1891 €

Varastotasot
1612 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023228

Hinta-alue
0,1456 € - 0,1314 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023266

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-0 Väritön

10023303

Hinta-alue
0,1245 € - 0,1196 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm