Valikko Haku

Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Käänteisesti asennettava piirilevyn tuki on suunniteltu työnnettäväksi läpi rungon ulkopuolelta. Lukittumaton työntökiinnitys pitää piirilevyn tiukasti paikoillaan.
Essentra tuotenumero:

10557181

Valmistajan tuotenumero:

CRCBSRE-10-01

13000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1093 €
5000 - 9999 0,0984 €
10000 + 0,0885 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

109,30 €

1000 x 0,1093 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 10.2 mm
Lukkokannan korkeus B 1.5 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 15.9 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä