Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1018 € - 0,1257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1018 € - 0,1257 € 998 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1315 € - 0,1602 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
12.0 mm
0,1315 € - 0,1602 € 11996 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.5 - 1.0 mm
8.0 mm
0,0885 € - 0,1093 € 31985 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1266 € - 0,1407 € 15709 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1513 € - 0,1868 € 4000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1018 € - 0,1257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1018 € - 0,1257 € 11970 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
0,1018 € - 0,1257 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1514 € - 0,1682 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
11.1 mm
0,174 € - 0,2149 € 980 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
10.0 mm
0,1619 € - 0,1799 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
14.3 mm
0,1543 € - 0,1714 € 5990 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
15.9 mm
0,1363 € - 0,1514 € 885 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
12.7 mm
0,104 € - 0,1082 € 8000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1314 € - 0,1456 € 22590 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.6 - 1.6 mm
16.0 mm
0,1293 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,0885 € - 0,1093 € 29000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
0,1513 € - 0,1868 € 19000 Varastossa
4.0 mm
5.4 mm
1.6 mm
1.0 - 1.6 mm
14.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 4.8 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001806

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001844

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
998 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022924

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022962

Hinta-alue
0,1602 € - 0,1315 €

Varastotasot
11996 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Paneelin paksuusalue A
    1.6 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001851

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
31985 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022788

Hinta-alue
0,1407 € - 0,1266 €

Varastotasot
15709 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001875

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1513 €

Varastotasot
4000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001783

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001820

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
11970 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001868

Hinta-alue
0,1257 € - 0,1018 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10488249

Hinta-alue
0,1682 € - 0,1514 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001882

Hinta-alue
0,2149 € - 0,174 €

Varastotasot
980 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 14.3 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10487754

Hinta-alue
0,1799 € - 0,1619 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022764

Hinta-alue
0,1714 € - 0,1543 €

Varastotasot
5990 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022795

Hinta-alue
0,1514 € - 0,1363 €

Varastotasot
885 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023129

Hinta-alue
0,1082 € - 0,104 €

Varastotasot
8000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 16.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023167

Hinta-alue
0,1456 € - 0,1314 €

Varastotasot
22590 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10022771

Hinta-alue
0,1437 € - 0,1293 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    8.7 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10001837

Hinta-alue
0,1093 € - 0,0885 €

Varastotasot
29000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    10.2 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10001905

Hinta-alue
0,1868 € - 0,1513 €

Varastotasot
19000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.0 mm