10001868
CRCBSRE-8-19
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1257 € |
| 5000 - 9999 | 0,1131 € |
| 10000 + | 0,1018 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Napsauttamalla kiinnitettävä kiinnitys |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Lukkokannan korkeus A | 0.402 in |
| Lukkokannan korkeus A | 10.2 mm |
| Lukkokannan korkeus B | 0.059 in |
| Lukkokannan korkeus B | 1.5 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.047 - 0.079 in |
| Paneelin paksuusalue B | 1.2 - 2.0 mm |
| Välilevyn pituus | 12.7 mm |
| Välilevyn pituus | 0.5 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-0 |
| Tyyli | 1 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa