10022962
RLCBSA-8-01
| Määrä | Yksikköhinta |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 0,1602 € |
| 5000 - 9999 | 0,1464 € |
| 10000 - 19999 | 0,1395 € |
| 20000 + | 0,1315 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Väri | Väritön |
|---|---|
| Reikä A kiinnitystyyppi | Snap Lock |
| Reikä B kiinnitystyyppi | Jousilukkokiinnitys |
| Reiän halkaisija A | 0.157 in |
| Reiän halkaisija A | 4.0 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 1.6 mm |
| Paneelin paksuusalue A | 0.063 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.02 - 0.039 in |
| Paneelin paksuusalue B | 0.5 - 1.0 mm |
| Välilevyn pituus | 8.0 mm |
| Välilevyn pituus | 0.315 in |
| Koko materiaali | Nailon 6/6 |
| Materiaalin syttyvyysstandardi | UL94 V-2 |
| Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa