Valikko Haku

Käänteislukitusteline 11.1 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Käänteisesti asennettava piirilevyn tuki on suunniteltu työnnettäväksi läpi rungon ulkopuolelta. Lukittumaton työntökiinnitys pitää piirilevyn tiukasti paikoillaan.
Essentra tuotenumero:

10488249

Valmistajan tuotenumero:

RCBSR-7-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1682 €
5000 + 0,1514 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

168,20 €

1000 x 0,1682 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Näytä enemmän

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.2 mm
Lukkokannan korkeus A 8.7 mm
Lukkokannan korkeus B 1.5 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 1.5 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 11.1 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä