Valikko Haku

Käänteislukittavat piirilevytuet

Varastossa

Nämä vastapuolilukitustuet asennetaan kotelon alapuolelta. Niissä on pieni pää, joka tulee vain hieman esiin kotelon alta. Tuen yläosaa, jossa piirilevyä säilytetään, on saatavana neljässä eri versiossa: kiinni napsautettava, bajonetti, nuolenpää ja litteä tasainen.

Sarjanumero: SR2749

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
258 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Reiän halkaisija A Reiän halkaisija B Paneelin paksuusalue A Paneelin paksuusalue B Välilevyn pituus Osta
0,1421 € - 0,1421 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.8 mm
0,1023 € - 0,3252 € 4400 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,099 € - 0,1417 € 14030 Varastossa
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
4.8 mm
0,0991 € - 0,1423 € 2004 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
8.0 mm
0,2051 € - 0,2279 € 43738 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
9.5 mm
0,1139 € - 0,1629 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
4.0 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
14.0 mm
0,1229 € - 0,1752 € 2000 Varastossa
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
15.9 mm
0,2245 € - 0,2491 € 15080 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
7.9 mm
0,2012 € - 0,3737 € 26075 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
4.0 mm
0,1035 € - 0,3285 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
13.5 mm
0,2423 € - 0,4504 € 6309 Varastossa
3.0 mm
4.0 mm
1.4 - 1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
12.0 mm
0,1453 € - 0,1818 € 3774 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
25.4 mm
0,1134 € - 0,3594 € 1900 Varastossa
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
18.0 mm
0,1095 € - 0,3478 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
12.7 mm
0,1139 € - 0,3622 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
11.0 mm
0,097 € - 0,3086 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.1 - 1.2 mm
7.0 mm
0,1023 € - 0,3252 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
6.4 mm
0,1354 € - 0,1682 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.0 mm
5.5 mm
1.2 - 1.7 mm
0.8 - 1.6 mm
24.0 mm
0,2901 € - 0,3136 € 15942 Varastossa
3.2 mm
4.8 mm
1.6 mm
1.5 - 1.6 mm
6.4 mm
0,11 € - 0,1564 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.5 mm
5.5 mm
1.6 mm
0.8 - 1.6 mm
10.0 mm
  • / 13
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151624

Hinta-alue
0,1421 € - 0,1421 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151815

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
4400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 4.8 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151716

Hinta-alue
0,1417 € - 0,099 €

Varastotasot
14030 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151853

Hinta-alue
0,1423 € - 0,0991 €

Varastotasot
2004 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 9.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10023495

Hinta-alue
0,2279 € - 0,2051 €

Varastotasot
43738 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 14.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151891

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.9 mm
Käänteislukitusteline 15.9 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151693

Hinta-alue
0,1752 € - 0,1229 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.9 mm PA6 Väritön

10381809

Hinta-alue
0,2491 € - 0,2245 €

Varastotasot
15080 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 4.0 mm PA6 Väritön

10184387

Hinta-alue
0,3737 € - 0,2012 €

Varastotasot
26075 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 13.5 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151501

Hinta-alue
0,3285 € - 0,1035 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.0 mm PA6 Väritön

10184424

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2423 €

Varastotasot
6309 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151594

Hinta-alue
0,1818 € - 0,1453 €

Varastotasot
3774 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 18.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151549

Hinta-alue
0,3594 € - 0,1134 €

Varastotasot
1900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 12.7 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151778

Hinta-alue
0,3478 € - 0,1095 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 11.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151679

Hinta-alue
0,3622 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 7.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151730

Hinta-alue
0,3086 € - 0,097 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151631

Hinta-alue
0,3252 € - 0,1023 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm
Käänteislukitusteline 24.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151587

Hinta-alue
0,1682 € - 0,1354 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    4.0 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    3.1 mm
Käänteislukitusteline 6.4 mm PA6 UL94 V-0 Väritön

10023457

Hinta-alue
0,3136 € - 0,2901 €

Varastotasot
15942 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.2 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    4.8 mm
Käänteislukitusteline 10.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

10151662

Hinta-alue
0,1564 € - 0,11 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Reikä A kiinnitystyyppi
    Snap Lock
  • Reikä B kiinnitystyyppi
    Jousilukkokiinnitys
  • Reiän halkaisija A
    3.5 mm
  • Lukkokannan korkeus A
    2.8 mm