Valikko Haku

Käänteislukitusteline 25.4 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 25.4 mm | 1.000 in
Essentra tuotenumero:

10151594

Valmistajan tuotenumero:

CBRLDS095A

3774 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1818 €
2500 - 4999 0,1712 €
5000 - 9999 0,1636 €
10000 + 0,1453 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

90,90 €

500 x 0,1818 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 4.0 mm
Lukkokannan korkeus A 3.1 mm
Lukkokannan korkeus B 2.2 mm
Paneelin paksuusalue A 1.2 - 1.7 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 25.4 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä