Valikko Haku

Käänteislukitusteline 8.0 mm Nailon 6/6 UL94 V-2 Väritön

Reverse Locking Support - Snap Locking, Arrowhead. Suitable for a hole diameter of and a maximum panel thickness of one end and, a hole diameter of and maximum panel thickness of the other end. Overall spacer length - 8.0 mm | 0.315 in
Essentra tuotenumero:

10151853

Valmistajan tuotenumero:

CBRLDS435A

2004 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,1423 €
10000 + 0,0991 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

142,30 €

1000 x 0,1423 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Snap Lock
Reikä B kiinnitystyyppi Jousilukkokiinnitys
Reiän halkaisija A 3.0 mm
Lukkokannan korkeus A 2.9 mm
Lukkokannan korkeus B 2.7 mm
Paneelin paksuusalue A 1.6 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 8.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä