Jousisaranoissa on täysin näkymätön jousimekanismi, joka mahdollistaa oven automaattisen avaamisen ja sulkemisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9664 € - 23,0296 € | 16 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Teräs
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
22,1604 € - 48,8901 € | 32 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
27,1207 € - 56,9535 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa