Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 49 | 47,7517 € |
50 + | 22,7389 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Leaf Thickness | 4.5 mm |
---|---|
Leaf Thickness | 0.177 in |
Longest Distance Between Fixing Holes | 48.0 mm |
Longest Distance Between Fixing Holes | 1.89 in |
Mounting Hole Diameter | 10.2 mm |
Mounting Hole Diameter | 0.402 in |
Overall Length | 67.0 mm |
Overall Length | 2.638 in |
Overall Thickness | 4.5 mm |
Overall Thickness | 0.177 in |
Overall Width | 55.0 mm |
Overall Width | 2.165 in |
Colour | |
Finish | Black |
Material | Aluminium |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa