Jousisaranoissa on täysin näkymätön jousimekanismi, joka mahdollistaa oven automaattisen avaamisen ja sulkemisen.
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Lehden paksuus | Kokonaispituus | Materiaali | Kokonaispaksuus | Kokonaisleveys | Osta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10,9664 € - 23,0296 € | 16 Varastossa |
0.236 in
6.0 mm
|
4.409 in
112.0 mm
|
Teräs
|
2.894 in
73.5 mm
|
2.047 in
52.0 mm
|
|||||
22,1604 € - 48,8901 € | 32 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
27,1207 € - 56,9535 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
550038 | 37,1163 € - 77,9442 € | 5 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
13,695 € - 30,1963 € | 32 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
21,8991 € - 48,285 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
52,7486 € - 116,2895 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
78,3673 € - 164,5713 € | 70 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
13,695 € - 30,1963 € | 29 Varastossa |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
0.209 in
5.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
24,4304 € - 53,9095 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
57,9345 € - 127,8032 € | 77 Varastossa |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumiini
|
0.492 in
12.5 mm
|
3.268 in
83.0 mm
|
|||||
550037 | 32,4613 € - 68,1688 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
||||
21,868 € - 48,2128 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
25,7041 € - 56,7132 € | 485 Varastossa |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.394 in
10.0 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
22,7389 € - 47,7517 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
16,5916 € - 34,8423 € | 32 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
Ruostumaton teräs
|
0.039 in
1.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
14,2706 € - 29,9683 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Alumiini
|
0.13 in
3.3 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||||
22,7389 € - 47,7517 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
23,8366 € - 50,057 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
Alumiini
|
0.177 in
4.5 mm
|
2.165 in
55.0 mm
|
|||||
59,4035 € - 124,7474 € | Kysy toimitusaikaa ota-yhteytta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
Alumiini
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.248 in
82.5 mm
|
|||||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa