Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1241 € - 0,1656 € | 555 Varastossa |
0.320 in
8.1 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,2409 € - 0,3504 € | 400 Varastossa |
0.401 in
10.2 mm
|
0.760 in
19.3 mm
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 0,029 € - 0,0358 € | 3677 Varastossa |
0.320 in
8.1 mm
|
0.380 in
9.7 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,2875 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.265 in
6.7 mm
|
0.875 in
22.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,1017 € - 0,1017 € | 1547 Varastossa |
0.394 in
10 mm
|
0.472 in
12 mm
|
0.783 in
19.9 mm
|
||
| 0,095 € - 0,1267 € | 1747 Varastossa |
0.320 in
8.1 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 0,0741 € - 0,0915 € | 7481 Varastossa |
0.330 in
8.4 mm
|
0.565 in
14.4 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
||
| 0,1026 € - 0,1369 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.437 in
11.1 mm
|
0.567 in
14.4 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 0,167 € - 0,2218 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.813 in
20.7 mm
|
1.188 in
30.2 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0557 € - 0,0674 € | 500 Varastossa |
0.320 in
8.1 mm
|
0.395 in
10 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,0385 € - 0,0475 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.203 in
5.2 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
| 0,1122 € - 0,1492 € | 345 Varastossa |
0.250 in
6.4 mm
|
0.745 in
18.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0843 € - 0,1122 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.375 in
9.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 0,5969 € - 0,7954 € | 1030 Varastossa |
0.400 in
10.2 mm
|
1.250 in
31.8 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0215 € - 0,0265 € | 1000 Varastossa |
0.255 in
6.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.508 in
12.9 mm
|
||
| 0,0986 € - 0,1217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.250 in
6.4 mm
|
0.602 in
15.3 mm
|
0.622 in
15.8 mm
|
||
| 0,0469 € - 0,058 € | 2000 Varastossa |
0.169 in
4.3 mm
|
0.393 in
10 mm
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 0,1033 € - 0,1382 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.250 in
6.4 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 0,0491 € - 0,0606 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.280 in
7.1 mm
|
0.560 in
14.2 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0365 € - 0,0451 € | 990 Varastossa |
0.175 in
4.4 mm
|
0.376 in
9.6 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa