Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.
One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..
.
Sarjanumero: SR1941
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Välilevyn pituus | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0617 € - 0,0762 € | 798 Varastossa |
0.255 in
6.5 mm
|
0.355 in
9 mm
|
0.13 in
3.3 mm
|
||
| 0,0304 € - 0,0376 € | 55548 Varastossa |
0.323 in
8.2 mm
|
0.620 in
15.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0279 € - 0,0344 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.140 in
3.6 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,0294 € - 0,0363 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,0389 € - 0,048 € | 568 Varastossa |
0.198 in
5 mm
|
0.344 in
8.7 mm
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 0,0186 € - 0,023 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.193 in
4.9 mm
|
||
| 0,079 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.325 in
8.3 mm
|
0.450 in
11.4 mm
|
0.421 in
10.7 mm
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.096 in
2.4 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0206 € - 0,0255 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.195 in
5 mm
|
0.275 in
7 mm
|
0.398 in
10.1 mm
|
||
| 0,0723 € - 0,0893 € | 992 Varastossa |
0.140 in
3.6 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0398 € - 0,0491 € | 1596 Varastossa |
0.260 in
6.6 mm
|
0.305 in
7.7 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,0733 € - 0,0978 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.265 in
6.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,0889 € - 0,1098 € | 5699 Varastossa |
0.257 in
6.5 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
||
| 0,0183 € - 0,0226 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.152 in
3.9 mm
|
0.251 in
6.4 mm
|
0.154 in
3.9 mm
|
||
| 0,0159 € - 0,0196 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.120 in
3 mm
|
0.187 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.220 in
5.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0251 € - 0,031 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.225 in
5.7 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,0307 € - 0,0379 € | 24 Varastossa |
0.140 in
3.6 mm
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0405 € - 0,05 € | 990 Varastossa |
0.257 in
6.5 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,0492 € - 0,0657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.260 in
6.6 mm
|
0.500 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa