Valikko Haku

Holkki - pyöreät - kierteettömät, PA

Varastossa

Round unthreaded PA spacers are versatile components widely used in various industries for their exceptional functionality and reliability. These spacers, made from high-quality polyamide (PA), offer a range of benefits and characteristics that make them an ideal choice for numerous applications. The main characteristic of round unthreaded PA spacers is their cylindrical shape and unthreaded design, allowing for easy installation and removal. They are available in different sizes and lengths, providing flexibility to meet specific requirements.

One of the key benefits of round unthreaded PA spacers is their excellent insulation properties. The polyamide material used in their construction offers high electrical insulation, making them suitable for applications that require electrical isolation or protection. Additionally, these spacers have excellent resistance to chemicals, oils, and solvents, ensuring their longevity and performance even in harsh environments. The lightweight nature of round unthreaded PA spacers makes them easy to handle and install, reducing assembly time and effort. Furthermore, their non-conductive properties make them ideal for use in electronic and electrical applications..

  • Material: PA, Nylon
  • Colour: White, Natural, Black
  • Material Flammability Standard: UL94 V-2, , UL94 HB
.

Sarjanumero: SR1941

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
886 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Välilevyn pituus Osta
0,0294 € - 0,0363 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,0297 € - 0,0367 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.3 mm
8 mm
6.4 mm
0,0473 € - 0,0631 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.9 mm
9.5 mm
7.9 mm
0,1303 € - 0,1738 € 491 Varastossa
4.9 mm
12.7 mm
25.4 mm
0,0186 € - 0,023 € Kysy toimitusaikaa täältä
5 mm
6.4 mm
4.9 mm
0,0723 € - 0,0893 € 992 Varastossa
3.6 mm
5.5 mm
3.9 mm
0,0398 € - 0,0491 € 1596 Varastossa
6.6 mm
7.7 mm
4.5 mm
0,0614 € - 0,082 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,0426 € - 0,0526 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.9 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,0494 € - 0,0659 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.6 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,054 € - 0,1518 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.5 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,0321 € - 0,0396 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.6 mm
12.7 mm
4.7 mm
0,2409 € - 0,3504 € 400 Varastossa
10.2 mm
19.3 mm
15.2 mm
0,0389 € - 0,048 € 568 Varastossa
5 mm
8.7 mm
7.1 mm
0,0385 € - 0,0475 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.2 mm
9.5 mm
6.7 mm
0,1122 € - 0,1492 € 345 Varastossa
6.4 mm
18.9 mm
9.5 mm
0,0684 € - 0,0914 € Kysy toimitusaikaa täältä
6.4 mm
18.8 mm
6.3 mm
0,0215 € - 0,0265 € 1000 Varastossa
6.5 mm
9.5 mm
12.9 mm
0,0617 € - 0,0762 € 798 Varastossa
6.5 mm
9 mm
3.3 mm
0,0469 € - 0,058 € 2000 Varastossa
4.3 mm
10 mm
5.9 mm
  • / 45
Välilevy 0.171 in 0.250 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339060

Hinta-alue
0,0363 € - 0,0294 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8 (M4)
Välilevy 0.171 in 0.313 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339152

Hinta-alue
0,0367 € - 0,0297 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8 (M4)
Välilevy 0.194 in 0.375 in 7.9 mm Nailon 6/6

10339282

Hinta-alue
0,0631 € - 0,0473 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.194 in 0.500 in 25.4 mm Nailon 6/6

10339480

Hinta-alue
0,1738 € - 0,1303 €

Varastotasot
491 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    25.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.195 in 0.250 in 4.9 mm Nailon 6/6

10338674

Hinta-alue
0,023 € - 0,0186 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.9 mm
  • Sisähalkaisija
    5 mm
  • Ulkohalkaisija
    6.4 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.140 in 0.218 in 3.9 mm Nailon 6/6

10338667

Hinta-alue
0,0893 € - 0,0723 €

Varastotasot
992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.9 mm
  • Sisähalkaisija
    3.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    5.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #6 (M3.5)
Välilevy 0.260 in 0.305 in 4.5 mm Nailon 6/6

10338704

Hinta-alue
0,0491 € - 0,0398 €

Varastotasot
1596 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    7.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.257 in 0.500 in 14.3 mm Nailon 6/6

10339459

Hinta-alue
0,082 € - 0,0614 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    14.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.194 in 0.500 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339350

Hinta-alue
0,0526 € - 0,0426 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    4.9 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.219 in 0.500 in 6.4 mm Nailon 6/6

10339367

Hinta-alue
0,0659 € - 0,0494 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.4 mm
  • Sisähalkaisija
    5.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #12 (M5)
Välilevy 0.257 in 0.500 in 9.5 mm Nailon 6/6

10339398

Hinta-alue
0,1518 € - 0,054 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.260 in 0.500 in 4.7 mm Nailon 6/6

10339336

Hinta-alue
0,0396 € - 0,0321 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    4.7 mm
  • Sisähalkaisija
    6.6 mm
  • Ulkohalkaisija
    12.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.401 in 0.760 in 15.2 mm Nailon 6/6

10338971

Hinta-alue
0,3504 € - 0,2409 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    15.2 mm
  • Sisähalkaisija
    10.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    19.3 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    3/8 (M10)
Välilevy 0.198 in 0.344 in 7.1 mm Nailon 6/6

10338711

Hinta-alue
0,048 € - 0,0389 €

Varastotasot
568 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    7.1 mm
  • Sisähalkaisija
    5 mm
  • Ulkohalkaisija
    8.7 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.203 in 0.375 in 6.7 mm Nailon 6/6

10338773

Hinta-alue
0,0475 € - 0,0385 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.7 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #10
Välilevy 0.250 in 0.745 in 9.5 mm Nailon 6/6

10338957

Hinta-alue
0,1492 € - 0,1122 €

Varastotasot
345 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    9.5 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #12 (M5)
Välilevy 0.250 in 0.740 in 6.3 mm Nailon 6/6

10338933

Hinta-alue
0,0914 € - 0,0684 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    6.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.4 mm
  • Ulkohalkaisija
    18.8 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #12 (M5)
Välilevy 0.255 in 0.374 in 12.9 mm Nailon 6/6

10338766

Hinta-alue
0,0265 € - 0,0215 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    12.9 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9.5 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.255 in 0.355 in 3.3 mm Nailon 6/6

10338728

Hinta-alue
0,0762 € - 0,0617 €

Varastotasot
798 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    3.3 mm
  • Sisähalkaisija
    6.5 mm
  • Ulkohalkaisija
    9 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    1/4 (M6)
Välilevy 0.169 in 0.393 in 5.9 mm Nailon 6/6

10338810

Hinta-alue
0,058 € - 0,0469 €

Varastotasot
2000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Välilevyn pituus
    5.9 mm
  • Sisähalkaisija
    4.3 mm
  • Ulkohalkaisija
    10 mm
  • Käyttölämpötila-alue
    -40 - 85 °C
  • Yhteensopivat kierrekoot (kaikki)
    #8 (M4)