Valikko Haku

Välilevy 0.813 in 1.188 in 6.3 mm Nailon 6/6

Tämä musta, pyöreä ja kierteetön koroke on valmistettu polyamidista (PA 66). Sitä käytetään kokoonpanojesi komponenttien erottamiseen. Nämä korokkeet ovat tärkeitä kohteissa, joissa komponenttien välillä vaaditaan lämpö- ja sähköeristystä.
Essentra tuotenumero:

10339008

Valmistajan tuotenumero:

13RS187509

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,2218 €
2500 - 4999 0,1903 €
5000 + 0,167 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

110,90 €

500 x 0,2218 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Välilevyn pituus 6.3 mm
Sisähalkaisija 20.7 mm
Ulkohalkaisija 30.2 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Korokkeen muoto Pyöreä
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä