Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262801

Valmistajan tuotenumero:

467033

23280 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 4999 0,0843 €
5000 - 9999 0,0799 €
10000 + 0,0758 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

42,15 €

500 x 0,0843 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 10.0 mm
SW2 11.0 mm
D 12.0 mm
H 13.0 mm
h 11.0 mm
Kierrestandardi Metrinen
Kierrekoko M8 x 1
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Aluslevyn materiaali Neopreenikumi
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä