Threaded Sealing Caps are designed for use with BSP and Gas Threads protect threads and fittings from damage during production, storage and shipping. Features an interior neoprene rubber sealing disc that limits fluid leakage and reduces possible shear. Used in hydraulic and pneumatic systems.
Suojuksessa on sisäinen neopreenikuminen tiivistelevy, joka rajoittaa nestevuotoja ja vähentää leikkautumista.Se on helppo asentaa ja irrottaa käsin, mutta sen kuusiokannan ansiosta tulppa voidaan asentaa ja irrottaa jakoavaimella tai hylsyavaimella pienellä vääntömomentilla.Käytetään erilaisissa käyttökohteissa, kuten hydrauliikassa, paineilma-alalla ja monella yleisellä teollisuudenalalla. Materiaali: HDPE Väri: Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1126
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | SW1 | Kierrekoko | Väri | h | H | SW2 | Kierrestandardi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5312 € - 0,5887 € | 800 Varastossa |
2.047 in
52.0 mm
|
1-7/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
2.244 in
57.0 mm
|
UNF
|
||
| 0,0837 € - 0,0928 € | 64460 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,085 € - 0,0944 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.606 in
15.4 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3888 € - 0,4326 € | 1200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
1-5/8-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
1.945 in
49.4 mm
|
UNF
|
||
| 0,0758 € - 0,0843 € | 25780 Varastossa |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4175 € - 0,4641 € | 5190 Varastossa |
1.89 in
48.0 mm
|
1-3/4-12 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
UNF
|
||
| 0,0803 € - 0,0894 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1
|
Keltainen
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.52 in
13.2 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,10 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
M16 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3628 € - 0,4038 € | 3560 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1-7/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.728 in
43.9 mm
|
UNF
|
||
| 0,1233 € - 0,1369 € | 4041 Varastossa |
0.906 in
23.0 mm
|
13/16-16 in
|
Keltainen
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
UNF
|
||
| 0,0928 € - 0,1032 € | 80689 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1601 € - 0,1601 € | 1330 Varastossa |
0.945 in
24.0 mm
|
7/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
1.035 in
26.3 mm
|
UNF
|
||
| 0,2135 € - 0,2368 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.26 in
32.0 mm
|
1-3/16-12 in
|
Keltainen
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.382 in
35.1 mm
|
UNF
|
||
| 0,1081 € - 0,1202 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.866 in
22.0 mm
|
M20 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.949 in
24.1 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3477 € - 0,386 € | 5700 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1711 € - 0,1889 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.102 in
28.0 mm
|
M26 x 1.5
|
Keltainen
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.209 in
30.7 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,5585 € - 0,6215 € | 2000 Varastossa |
2.165 in
55.0 mm
|
M52 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.374 in
60.3 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,3326 € - 0,3682 € | 1535 Varastossa |
1.535 in
39.0 mm
|
M36 x 1.5
|
Keltainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.685 in
42.8 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,4257 € - 0,4723 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.89 in
48.0 mm
|
M45 x 2
|
Keltainen
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
2.071 in
52.6 mm
|
Metrinen
|
||
| 0,1113 € - 0,1113 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.709 in
18.0 mm
|
5/8-18 in
|
Keltainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
0.61 in
15.5 mm
|
0.776 in
19.7 mm
|
UNF
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa