Valikko Haku

Kierteellinen tiivistekorkki Metric-Kierteet M26 x 1.5 HDPE Keltainen

Essentra tuotenumero:

10262917

Valmistajan tuotenumero:

467044

1827 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,1889 €
2500 - 4999 0,1793 €
5000 + 0,1711 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

47,23 €

250 x 0,1889 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
SW1 28.0 mm
SW2 30.7 mm
D 32.0 mm
H 15.0 mm
h 13.0 mm
Kierrestandardi Metric-Kierteet
Kierrekoko M26 x 1.5
Väri Keltainen
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä