Threaded Protection Caps are designed for use with BSP and Gas Threads. Protects threads and fittings from damage during manufacturing, storage and transportation. The knurled head shape allows for easy installation and removal by hand, by simply twisting them on to the pipe or tube.
Uritettu kanta tekee niistä helpon asentaa ja irrottaa käsin kiertämällä ne putkeen tai letkuun.Suojatulppa pitää likaa, pölyä, roskia ja kosteutta poissa reiästä.Käytetään useissa käyttökohteissa, mukaan lukien hydrauliikka- ja painejärjestelmät, autoteollisuus ja teolliset kohteet. Materiaali: LDPE, HDPE, LDPE - PIR, Nailon Väri: Väritön, Keltainen, Punainen Sarjanumero: SR1018, SRF0015, SRF0014
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | D | Kierrekoko | Väri | h | Materiaali | H | Kierrestandardi | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1048 € - 0,1165 € | 669 Varastossa |
0.854 in
21.7 mm
|
3/4-16
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
JIC
|
||
0,1478 € - 0,1642 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.996 in
25.3 mm
|
7/8-18
|
Punainen
|
0.551 in
14.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.787 in
20.0 mm
|
JIC
|
||
0,1601 € - 0,1779 € | 22003 Varastossa |
0.957 in
24.3 mm
|
M22
|
Punainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.543 in
13.8 mm
|
Metrinen
|
||
0,1254 € - 0,1396 € | 13648 Varastossa |
0.862 in
21.9 mm
|
M20
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | 4064 Varastossa |
0.626 in
15.9 mm
|
M14
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,0947 € - 0,1052 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.543 in
13.8 mm
|
M12
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,2313 € - 0,256 € | 1397 Varastossa |
1.472 in
37.4 mm
|
1-3/8-12
|
Punainen
|
0.413 in
10.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
JIC
|
||
0,0815 € - 0,1713 € | 10446 Varastossa |
0.965 in
24.5 mm
|
11/16
|
Punainen
|
0.689 in
17.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.965 in
24.5 mm
|
UNF
|
||
0,2669 € - 0,2971 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.531 in
38.9 mm
|
1-7/16-12
|
Punainen
|
0.598 in
15.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.854 in
21.7 mm
|
JIC
|
||
0,1738 € - 0,193 € | 761 Varastossa |
1.087 in
27.6 mm
|
#1-14
|
Punainen
|
0.472 in
12.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.677 in
17.2 mm
|
JIC
|
||
0,088 € - 0,0977 € | 21700 Varastossa |
0.469 in
11.9 mm
|
M10
|
Punainen
|
0.295 in
7.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,1015 € - 0,1128 € | 27207 Varastossa |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.472 in
12.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,1066 € - 0,1184 € | 13130 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
M14
|
Punainen
|
0.362 in
9.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.811 in
20.6 mm
|
Metrinen
|
||
0,1985 € - 0,2204 € | 171194 Varastossa |
1.114 in
28.3 mm
|
M26
|
Punainen
|
0.453 in
11.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,4079 € - 0,4545 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.154 in
54.7 mm
|
M52
|
Punainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,2135 € - 0,2368 € | 5500 Varastossa |
1.26 in
32.0 mm
|
M28
|
Punainen
|
0.488 in
12.4 mm
|
LDPE - PIR
|
0.551 in
14.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,0728 € - 0,0809 € | 206 Varastossa |
0.524 in
13.3 mm
|
7/16-24
|
Punainen
|
0.307 in
7.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.539 in
13.7 mm
|
JIC
|
||
0,0866 € - 0,0963 € | 22900 Varastossa |
0.65 in
16.5 mm
|
9/16-18
|
Punainen
|
0.374 in
9.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.531 in
13.5 mm
|
JIC
|
||
0,0811 € - 0,09 € | 13549 Varastossa |
0.39 in
9.9 mm
|
M8
|
Punainen
|
0.276 in
7.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.394 in
10.0 mm
|
Metrinen
|
||
0,3176 € - 0,3545 € | 1112 Varastossa |
1.752 in
44.5 mm
|
M42
|
Punainen
|
0.531 in
13.5 mm
|
LDPE
|
0.63 in
16.0 mm
|
Metric-Kierteet
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa