Valikko Haku

Kierteinen korkki BSP-Kierteet, Gas-kierteet 2-1/4 LDPE - PIR Punainen

This threaded protection cap protects a 2-1/4-11 BSP/GAS thread typically found on pipe fitting or pipe from dirt, dents and moisture. The threaded cap design has rolled threads which allows you to push it on for easy application and holds securely in place.
Essentra tuotenumero:

10125908

Valmistajan tuotenumero:

12954

224 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,627 €
500 - 999 0,5955 €
1000 + 0,564 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

31,35 €

50 x 0,627 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
D 71.5 mm
H 25.0 mm
h 23.0 mm
Kierrestandardi BSP
Kierrekoko 2-1/4 in
Väri Punainen
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä