Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,0378 € - 0,0846 € 435 Varastossa
13.0 mm
11.5 mm
Musta
PE
Kiillotettu
2.0 mm
1
0,0687 € - 0,1449 € 2695 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,2516 € - 0,5284 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.8 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,9295 € - 1,9578 € 955 Varastossa
80.0 mm
22.0 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
0,9295 € - 1,9578 € Kysy toimitusaikaa täältä
80.0 mm
22.0 mm
Musta
LDPE
Käsitelty
4.0 mm
0,9295 € - 2,2667 € 95 Varastossa
76.2 mm
22.0 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,1194 € - 0,1304 € 7087 Varastossa
20.0 mm
11.5 mm
Vihreä
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,1153 € - 0,1599 € 4473 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
PE
Käsitelty
2.0 mm
1
0,0707 € - 0,2068 € 3293 Varastossa
15.0 mm
11.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.0 mm
1
0,3685 € - 0,8114 € 20075 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Musta
PE
Kiillotettu
4.0 mm
1
0,2117 € - 0,5197 € 5200 Varastossa
38.0 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1,485 € - 3,1758 € 1000 Varastossa
63.5 mm
14.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0536 € - 0,1132 € Kysy toimitusaikaa täältä
19.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
2.5 mm
1
0,1047 € - 0,2209 € 400 Varastossa
30.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,4716 € - 0,7767 € 850 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Kiillotettu
3.0 mm
1
0,1512 € - 0,167 € 2500 Varastossa
25.4 mm
11.5 mm
Vihreä
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,979 € - 2,2668 € Kysy toimitusaikaa täältä
76.2 mm
22.0 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1,3219 € - 3,4774 € 200 Varastossa
30.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.5 mm
2
3,1153 € - 6,837 € 100 Varastossa
50.0 mm
10.0 mm
Hopea
ABS
Kromi
2.0 mm
2
0,8529 € - 1,0049 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
8.0 mm
Musta
ABS
Kromi
1.0 mm
2
  • / 16
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Hinta-alue
0,0846 € - 0,0378 €

Varastotasot
435 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Pyöreä putken päätytulppa

10077535

Hinta-alue
0,1449 € - 0,0687 €

Varastotasot
2695 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077573

Hinta-alue
0,5284 € - 0,2516 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm White PE

10077702

Hinta-alue
1,9578 € - 0,9295 €

Varastotasot
955 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 80.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077450

Hinta-alue
1,9578 € - 0,9295 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    80.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Dark Grey PE

10080924

Hinta-alue
2,2667 € - 0,9295 €

Varastotasot
95 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Green PE

10081426

Hinta-alue
0,1304 € - 0,1194 €

Varastotasot
7087 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm White PE

10326909

Hinta-alue
0,1599 € - 0,1153 €

Varastotasot
4473 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Dark Grey PE

10080870

Hinta-alue
0,2068 € - 0,0707 €

Varastotasot
3293 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081051

Hinta-alue
0,8114 € - 0,3685 €

Varastotasot
20075 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080405

Hinta-alue
0,5197 € - 0,2117 €

Varastotasot
5200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10080580

Hinta-alue
3,1758 € - 1,485 €

Varastotasot
1000 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077504

Hinta-alue
0,1132 € - 0,0536 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077542

Hinta-alue
0,2209 € - 0,1047 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077580

Hinta-alue
0,7767 € - 0,4716 €

Varastotasot
850 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Green PE

10081327

Hinta-alue
0,167 € - 0,1512 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 76.2 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10080610

Hinta-alue
2,2668 € - 0,979 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    76.2 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.5 mm Musta ABS

10289501

Hinta-alue
3,4774 € - 1,3219 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta
Rihlattu kärki 50.0 mm 2.0 mm Hopea ABS

10289389

Hinta-alue
6,837 € - 3,1153 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Hopea
Rihlattu kärki 15.0 mm 1.0 mm Musta ABS

10435489

Hinta-alue
1,0049 € - 0,8529 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Akryylinitriili-butadieeni-styreeni
  • Väri
    Musta