Valikko Haku

Fyrkantiga rörpluggar

Varastossa

Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.

Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.

Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

  • Viimeistelytuote, jota käytetään neliömallisiin putkimaisiin tuotteisiin.
  • Soveltuvat ihanteellisesti käytettäväksi kalusteissa ja teollisuuden laitteistoissa.
  • Auttaa estämään lattioiden vaurioitumisen ja suojaa putkea ulkoisilta tekijöiltä.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
311 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus AxA h Väri Materiaali Valmis t Tyyppi Osta
0,2479 € - 0,5207 € 100 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,0754 € - 0,1027 € Kysy toimitusaikaa täältä
16.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,6567 € - 0,761 € 1119 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,6212 € - 0,7696 € 525 Varastossa
60.0 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0947 € - 0,1126 € 7503 Varastossa
16.0 mm
11.5 mm
Keskiharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
0,0609 € - 0,0838 € Kysy toimitusaikaa täältä
12.7 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.0 mm
1
0,6812 € - 1,0328 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.5 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,391 € - 0,5636 € 200 Varastossa
45.0 mm
14.5 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,1044 € - 0,1284 € 2500 Varastossa
22.0 mm
11.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
2.5 mm
1
1,2925 € - 2,7143 € 275 Varastossa
60.0 mm
24.3 mm
Tummanharmaa
LDPE - PIR
Käsitelty
4.0 mm
1
0,5109 € - 1,1301 € 1200 Varastossa
50.8 mm
14.5 mm
Valkoinen
LDPE - PIR
Käsitelty
3.0 mm
1
0,0606 € - 0,0942 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
8.5 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.5 mm
2
0,086 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
7.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.5 mm
2
0,3233 € - 0,5029 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
11.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.2 mm
2
0,3146 € - 0,4894 € 450 Varastossa
50.0 mm
11.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
2.0 mm
2
0,2914 € - 0,4533 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
7.0 mm
Hopea
ABS
Metalli
1.5 mm
2
0,3215 € - 0,5002 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0 mm
11.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.5 mm
2
0,2224 € - 0,3459 € Kysy toimitusaikaa täältä
15.0 mm
8.5 mm
Hopea
ABS
Metalli
1.0 mm
2
0,1193 € - 0,1856 € Kysy toimitusaikaa täältä
30.0 mm
10.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.0 mm
2
0,086 € - 0,1338 € Kysy toimitusaikaa täältä
20.0 mm
7.0 mm
Musta
ABS
Käsitelty
1.2 mm
2
  • / 16
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Mid Grey PE

10081099

Hinta-alue
0,5207 € - 0,2479 €

Varastotasot
100 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077634

Hinta-alue
0,1027 € - 0,0754 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm White PE

10081075

Hinta-alue
0,761 € - 0,6567 €

Varastotasot
1119 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077696

Hinta-alue
0,7696 € - 0,6212 €

Varastotasot
525 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Mid Grey PE

10077771

Hinta-alue
0,1126 € - 0,0947 €

Varastotasot
7503 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm White PE

10077610

Hinta-alue
0,0838 € - 0,0609 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 63.5 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080146

Hinta-alue
1,0328 € - 0,6812 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    63.5 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10078013

Hinta-alue
0,5636 € - 0,391 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077658

Hinta-alue
0,1284 € - 0,1044 €

Varastotasot
2500 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

10081112

Hinta-alue
2,7143 € - 1,2925 €

Varastotasot
275 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    3.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10077689

Hinta-alue
1,1301 € - 0,5109 €

Varastotasot
1200 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 15.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599904

Hinta-alue
0,0942 € - 0,0606 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 20.0 mm 1.5 mm Black ABS

20599935

Hinta-alue
0,1338 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 50.0 mm 1.2 mm Black ABS

20600013

Hinta-alue
0,5029 € - 0,3233 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 50.0 mm 2.0 mm Black ABS

20600037

Hinta-alue
0,4894 € - 0,3146 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

20604141

Hinta-alue
0,4533 € - 0,2914 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 50.0 mm 1.5 mm Black ABS

20600020

Hinta-alue
0,5002 € - 0,3215 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 15.0 mm 1.0 mm Silver ABS

20604134

Hinta-alue
0,3459 € - 0,2224 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    15.0 mm
  • h
    8.5 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Hopea
Square Tube Insert 30.0 mm 1.0 mm Black ABS

20599980

Hinta-alue
0,1856 € - 0,1193 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • T1
    1.0 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta
Square Tube Insert 20.0 mm 1.2 mm Black ABS

20599928

Hinta-alue
0,1338 € - 0,086 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • T1
    1.2 mm
  • Koko materiaali
    Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
  • Väri
    Musta