Valikko Haku

Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 3.0 mm Dark Grey PE

Tämä rihlattu neliömäinen sisäke on valmistettu syövytetystä LDPE:stä, ja sitä käytetään suojaamaan putken pään terävältä reunalta ja viimeistelemään käyttökohteen ulkonäkö.
Essentra tuotenumero:

10081112

Valmistajan tuotenumero:

111817

275 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
25 - 249 2,6481 €
250 + 1,261 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 25

Kokonaishinta:

66,20 €

25 x 2,6481 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 60.0 mm
h 24.3 mm
h1 5.0 mm
T1 4.0 mm
T2 3.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Tummanharmaa
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä