Neliönmuotoiset sisäkkeet ja liu´ut tarjoavat viimeistellyn ulkomuodon ja suojaavat neliönmuotoisten putkien, pylväiden tai pilarien päätä. Saatavilla on kaksi mallia: joko rihlattu maksimaalista otetta varten, jolloin niitä voidaan käyttää monissa eri putkimitoissa, tai sileävartinen, jolloin ne mahtuvat tiettyyn putkikokoon ja tarjoavat etumatkaa helppoon asennukseen.
Suunniteltu tarjoamaan tiukasti istuva liitäntä useisiin erilaisiin putkimaisiin tuotteisiin. Jotkin valikoiman osat auttavat ennaltaehkäisemään lattioiden tai muiden pintojen vaurioitumista sekä suojaamaan putkea ulkoisilta elementeiltä.
Niitä on saatavilla lukuisina eri vaihtoehtoina ja kokoina; vakiomalliset neliönmuotoiset rihlatut sisäkkeet, kevyet neliönmuotoiset sisäkkeet ja metalliset neliönmuotoiset sisäkkeet. Käytetään yleisesti kalusteiden ja teollisuuden laitteistojen käyttökohteissa. Materiaalien monipuolisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Materiaali: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Väri: Hopea, Musta, Valkoinen, Keskiharmaa, Sininen, Punainen, Keltainen, Ruskea, Vihreä, Tummanharmaa, Harmaa Sarjanumero: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
| Hinta-alue | Saatavuus | AxA | h | Väri | Materiaali | Valmis | t | Tyyppi | Osta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1434 € - 6,9548 € | 100 Varastossa |
1.969 in
50.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.047 in
1.2 mm
|
2
|
||
| 1,183 € - 2,4843 € | 1000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Musta
|
ABS
|
Kromi
|
0.059 in
1.5 mm
|
2
|
||
| 9,1148 € - 11,3083 € | 594 Varastossa |
4.724 in
120.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Keskiharmaa
|
PE
|
Käsitelty
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4836 € - 0,4836 € | 496 Varastossa |
1.748 in
44.4 mm
|
0.594 in
15.1 mm
|
Keskiharmaa
|
LDPE - PIR
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,1773 € - 0,3725 € | 31750 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3685 € - 0,7767 € | 800 Varastossa |
2.362 in
60.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0536 € - 0,1132 € | 750 Varastossa |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0687 € - 0,1449 € | 1500 Varastossa |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0445 € - 0,0938 € | 2050 Varastossa |
0.63 in
16.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | 750 Varastossa |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,0616 € - 0,1302 € | 7740 Varastossa |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
LDPE
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
||
| 0,0401 € - 0,0846 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.5 in
12.7 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,7643 € - 1,1702 € | 24790 Varastossa |
2.756 in
70.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Musta
|
PE
|
Kiillotettu
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,391 € - 0,5636 € | 200 Varastossa |
1.772 in
45.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Tummanharmaa
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5109 € - 1,1301 € | 1200 Varastossa |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6812 € - 1,0328 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
2.5 in
63.5 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,0907 € - 0,1121 € | 5000 Varastossa |
0.787 in
20.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2861 € - 0,369 € | 10900 Varastossa |
1.575 in
40.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1212 € - 0,1436 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Valkoinen
|
LDPE - PIR
|
Käsitelty
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa