Valikko Haku

Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

Tämä rihlattu neliömäinen sisäke on valmistettu syövytetystä LDPE:stä, ja sitä käytetään suojaamaan putken pään terävältä reunalta ja viimeistelemään käyttökohteen ulkonäkö.
Essentra tuotenumero:

10077689

Valmistajan tuotenumero:

111260

1200 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 1,1025 €
500 - 4999 0,525 €
5000 + 0,4984 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

55,13 €

50 x 1,1025 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 50.8 mm
h 14.5 mm
h1 5.0 mm
T1 3.0 mm
T2 1.0 mm
Koko materiaali Polyetyleeni
Väri Valkoinen
Valmis Käsitelty
Tyyppi 1
Tullinimike 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä