Valikko Haku

Square Tube Insert 25.0 mm 1.5 mm Silver ABS

Tämä neliönmuotoinen sisäke on suunniteltu tarjoamaan tiivis liitäntä neliönmuotoiseen putkeen tai putken päähän estäen samalla lattioiden ja muiden pintojen naarmut tai vahingot. Se suojaa lisäksi putkea saastuttavilta aineilta kiinnityksen aikana ja tarjoaa parhaan mahdollisen otteen. Metallisen hopeanvärinen ja valmistettu ABS:stä.
Essentra tuotenumero:

20604141

Valmistajan tuotenumero:

20604141

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,4422 €
1000 - 4999 0,3159 €
5000 + 0,2843 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

44,22 €

100 x 0,4422 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
AxA 25.0 mm
h 7.0 mm
T1 1.5 mm
Koko materiaali Poly(akryylinitriili-butadieeni-styreeni)
Väri Hopea
Valmis Metalli
Tyyppi 2 - 3-tiekulma
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä