Valikko Haku

DIN-kiskon kaapelikiinnikkeet

Varastossa

Kiskoihin kiinnitettäviä kaapelipidikkeitä käytetään kaikkien yleisten DIN-kiskoprofiilien kanssa. Ne eivät vaadi asennustyökaluja ja ovat kevyitä. Ne ovat pitkän tähtäimen kaapelinhallintaratkaisu, joka voidaan asentaa jälkikäteen olemassa oleviin rakennelmiin.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Image
Type 1
Image
Type 2 - 3-tiekulma
Image
Type 3
Image
Type 4 - Vaativaan käyttöön
21 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Essentra tuotenumero Hinta-alue Saatavuus Kiskotyyppi Tyyli Tyyppi Osta
0,0731 € - 0,1074 € 367 Varastossa
Puristettu
4 - Vaativaan käyttöön
0,0777 € - 0,1144 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
4 - Vaativaan käyttöön
0,0835 € - 0,1226 € 4129 Varastossa
Puristettu
4 - Vaativaan käyttöön
0,0865 € - 0,1437 € 966 Varastossa
C-profiili
1
0,0865 € - 0,1437 € 9165 Varastossa
Top Hat -profiili
2 - 3-tiekulma
0,0811 € - 0,1351 € 3260 Varastossa
Top Hat -profiili
DIN-kisko
T3
0,0791 € - 0,1161 € 238 Varastossa
Puristettu
1
0,0835 € - 0,1226 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
1
0,1055 € - 0,1547 € 2485 Varastossa
Puristettu
1
0,0865 € - 0,1437 € 1896 Varastossa
G-profiili
2 - 3-tiekulma
0,0836 € - 0,1396 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-profiili
3
0,0865 € - 0,1437 € Kysy toimitusaikaa täältä
Top Hat -profiili
1
0,0851 € - 0,1254 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
3
0,0802 € - 0,118 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
3
0,1037 € - 0,1519 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
3
0,1044 € - 0,1533 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
2 - 3-tiekulma
0,1139 € - 0,1684 € Kysy toimitusaikaa täältä
Puristettu
2 - 3-tiekulma
0,0885 € - 0,1478 € Kysy toimitusaikaa täältä
G-profiili
1
0,0992 € - 0,1451 € 2650 Varastossa
Puristettu
2 - 3-tiekulma
0,5026 € - 0,6206 € Kysy toimitusaikaa täältä
#2 and #3
Dinn Rail
Dinn Rail Clip
  • / 2
kiskopidike 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038192

Hinta-alue
0,1074 € - 0,0731 €

Varastotasot
367 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
kiskopidike 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038239

Hinta-alue
0,1144 € - 0,0777 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
kiskopidike 4 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038277

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0835 €

Varastotasot
4129 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    4 - Vaativaan käyttöön
kiskopidike T1 11.1 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005262

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
966 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    C-profiili
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike T2 11.3 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005309

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
9165 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Top Hat -profiili
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike T3 6.4 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005316

Hinta-alue
0,1351 € - 0,0811 €

Varastotasot
3260 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Top Hat -profiili
  • Tyyli
    DIN-kisko
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm
kiskopidike 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038215

Hinta-alue
0,1161 € - 0,0791 €

Varastotasot
238 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    1
kiskopidike 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038253

Hinta-alue
0,1226 € - 0,0835 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    1
kiskopidike 1 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038291

Hinta-alue
0,1547 € - 0,1055 €

Varastotasot
2485 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    1
kiskopidike T2 11.3 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005279

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
1896 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    G-profiili
  • Sisäkorkeus
    3.6 mm
  • Sisäleveys
    11.3 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike T3 6.4 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005286

Hinta-alue
0,1396 € - 0,0836 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    G-profiili
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    6.4 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike T1 11.1 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005323

Hinta-alue
0,1437 € - 0,0865 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Top Hat -profiili
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038208

Hinta-alue
0,1254 € - 0,0851 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    3
kiskopidike 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038246

Hinta-alue
0,118 € - 0,0802 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    3
kiskopidike 3 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038284

Hinta-alue
0,1519 € - 0,1037 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    3
kiskopidike 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038222

Hinta-alue
0,1533 € - 0,1044 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
kiskopidike 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038260

Hinta-alue
0,1684 € - 0,1139 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
kiskopidike T1 11.1 mm (W) Nailon 6/6 Väritön

10005293

Hinta-alue
0,1478 € - 0,0885 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    G-profiili
  • Sisäkorkeus
    4.8 mm
  • Sisäleveys
    11.1 mm
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
kiskopidike 2 (W) Glass-Filled Nylon 6/6 Väritön

10038185

Hinta-alue
0,1451 € - 0,0992 €

Varastotasot
2650 Varastossa
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    Puristettu
  • Koko materiaali
    Lasivahvistettu polyamidi 6.6
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2
  • Tyyppi
    2 - 3-tiekulma
kiskopidike Dinn-kisko (W) PA Väritön

10363249

Hinta-alue
0,6206 € - 0,5026 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Väri
    Väritön
  • Kiskotyyppi
    #2 and #3
  • Tyyli
    Dinn Rail
  • Koko materiaali
    Polyamidi 66
  • Materiaalin syttyvyysstandardi
    UL94 V-2